Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-134 - Hinge Pr05 180° Stainless Steel
Bill of material
212-9203.00-00000
BESTNR
Order number
212-9203.00-00000
W
Angle
°
AUS
Material pin
Stainless Steel
AS
Pin version
loose
L
Pin length
70 mm
MZ
Installation accessories
No
MA
Installation type
screw-on
INFO
HTML Online
Product page DIRAK.com
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales