{dirak/drehriegel/1_151_asmtab.prj},{NB=200-9433.00-00000(8,0054)},{BESTNR=200-9433.00-00000},{KAUS=Doppelbart 5mm Dorn},{TUR=8},{ZTYP=4},{L=0},{H=0},{MON=},{MAT=PA mit GDZn Kern },{OF=schwarz },{EA=Erdungsmutter},{MONT=anschraubbar},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=einbau_20mm/assemblies/1_151_asmtpl.prj},{HIDE=0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。